Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Objednací číslo: 09 11 200 6125
Han TC100-HMC-MC-CRT-25 mm²-AU
Han TC100-HMC-MC-CRT-25 mm²-AU

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Jmenovitý proud: ≤100 A
Male
Slitina mědi
HMC, pozlacený
Průřez vodiče: 25 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 11 200 6125
Han TC100-HMC-MC-CRT-25 mm²-AU
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada TC 100
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 25 mm²
  • Jmenovitý proud ≤ 100 A
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Délka odizolování 19 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) HMC, pozlacený
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 17,8 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140188259
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte