Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Număr articol: 09 11 100 6474
Han TC 800 female contact 150 mm²
Han TC 800 female contact 150 mm²

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Curent nominal: ≤800 A
Mamă
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Secţiunea transversală a conductorului: 150 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 09 11 100 6474
Han TC 800 female contact 150 mm²
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria TC 800
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
  • Detalii Rezistenţa la vibraţii şi şoc poate fi realizată numai atunci când cablurile sunt fixate la distanţă adecvată. Instrucţiuni privind eliminarea tensiunilor se pot găsi în documentul eCatalogue la secţiunea Instrucţiuni.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 150 mm²
  • Curent nominal ≤ 800 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Lungime dezizolare 40 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Rezistenţă la vibraţii Categoria 2 conform IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Categoria 2 conform IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0,001 kg
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140400160
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați