Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Accessories
2
Piesă de schimb
1
Codice prodotto: 09 93 001 1324
Han® S 120 HBM w. MC busbar red UP
Han® S 120 HBM w. MC busbar red UP

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia base passante
incl. contatto maschio con collegamento a barra, Con blocco anti-sgancio
Aggancio a leva singola
Materiale (custodie): Poliammide (PA)
RAL 3001 (rosso segnale)
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 93 001 1324
Han® S 120 HBM w. MC busbar red UP
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Accessories
2
Piesă de schimb
1
Dettagli del prodotto
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 120
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe panou
  • Descriere carcasă/priză
    incl. contact tată cu terminaţie de bară magistrală
    Cu protecţie la deblocare
Versiune
  • Număr de contacte 1
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Domeniu de utilizare Sisteme de acumulare a energiei
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 120 A
  • Tensiune nominală 1.500 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 2
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Moment de strângere ‌4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP40 stare cuplată
    IP20 când sunt cuplate (1500 V DC; 1000 V AC)
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Material (carcasă/priză) Poliamidă (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 3001 (roşu semnal)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
    IEC 61984
    UL 1973
    UL 4128
    UL 9540
    UL 1977
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 32,39 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140183599
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta