Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 C80 0276 050
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 5m
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 C80 0276 050
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    커넥터 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® Q
  • Identification 7/0
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
Version
  • Cable length 5 m
  • Size 3 A
  • Number of contacts 7
  • PE contact Yes
  • Details
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140334816
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás