Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 61 88 201 0608 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor Y
Con switch de mantenimiento, Interruptor ON/OFF, para motor de 3,7 kW
Contactos: 3
Sección de conductor: 1.5 ... 4 mm² Terminación de mordaza de resorte
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 201 0608 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Identification 4/2
  • Element Distribuidor Y
  • Specification
    Con switch de mantenimiento
    Interruptor ON/OFF
    para motor de 3,7 kW
Version
  • Termination method Terminación de borne de cepo
  • Number of contacts 3
  • PE contact
  • Field of application Cables de alimentación
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 ... 4 mm² Terminación de mordaza de resorte
  • Conductor cross-section AWG 20 ... AWG 12 Terminación de mordaza de resorte
  • Rated current
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • Rated voltage 500 V
  • Tensión de choque nominal 3,7 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Limiting temperature -25 ... +40 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 6 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (prensaestopas) Termoplásticos
  • Color (conector glándula) Negro
  • Material (junta) Elastómero
  • Color (junta) Blanco
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,125 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274211
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303