Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 61 88 780 1410 0
Han Q2/0 m str 2x4 10m
Han Q2/0 m str 2x4 10m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Подача электропитания
Выход постоянного тока
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 10 m
Примечания
Compare
Артикул: 61 88 780 1410 0
Han Q2/0 m str 2x4 10m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Element Energy supply
  • Specification DC power output
  • Connector 1 Han® Q 2/0 Male
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features TC-ER cable
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 2x 4 mm²
Technical characteristics
  • Type of current DC
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140276383
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare