Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 10 81 007 1144
Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused
Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Crimp termination
Male
Rated current: ‌4 A
Contacts: 4 4 Contacts fused
Hood
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
Material: Polycarbonate (PC)
Degree of protection: IP54
Notes
Compare
Part number: 10 81 007 1144
Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® Protect
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 4
  • contactos adicionales 4 contactos protegidos con fusible
  • Contacto PE
  • Versión Entrada superior
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Fusión de señales de E/S
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 24 V
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP54
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta)
    NBR
    Polietileno (PE)
  • Material (bloqueo) Policarbonato (PC)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,1 g
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140435032
  • eCl@ss 27.440.113,00