Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
Part number: 09 12 008 4801
Han-Power S with 1x Han Q8/0; 2.5-4 mm²
Han-Power S with 1x Han Q8/0; 2.5-4 mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Energy distributor
With 1x Han® Q 8/0, Female insert, in Han-Compact® Hoods
IDC insulation displacement termination, for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Contacts: 8
Conductor cross-section: 2.5 ... 4 mm²
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Part number: 09 12 008 4801
Han-Power S with 1x Han Q8/0; 2.5-4 mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
Product Details
Название
  • Категория Energy distributors
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Power® S
  • Элемент Energy distributor
  • Спецификация
    With 1x Han® Q 8/0
    Female insert
    in Han-Compact® Hoods
Версия
  • Метод подключения
    IDC insulation displacement termination
    for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
  • Число контактов 8
  • Контакт PE Yes
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 2.5 ... 4 mm²
  • Номинальный ток ‌ 25 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 333 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140017856
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare