Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 001 2633
Han PE-module male axial 16-35qmm
Han PE-module male axial 16-35qmm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® PE
Módulo sencillo
Terminación de tornillo axial
Macho
Contactos: 1
Sección de conductor: 16 ... 35 mm²
Cinc fundido a presión, niquelado
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 2633
Han PE-module male axial 16-35qmm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Frames
17
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ モジュール
  • 製品シリーズ Han-Modular®
  • モジュールのタイプ Han® PE モジュール
  • モジュールのサイズ シングルモジュール
バージョン
  • 結線方式 アクシャルスクリュー端子
  • ジェンダー オス
  • コンタクト数 1
  • 梱包内容 組立て済みアクシャルスクリューコンタクト付きPEモジュール
技術的特性
  • 導体断面積 16 ... 35 mm²
  • ワイヤー外径 ≤14.5 mm
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • ストリップ 長さ 13 mm
  • 締付けトルク
    2 Nm
    6 ... 8 Nm アクシャルスクリュー用
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 76 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140162501
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos