Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Part number: 09 93 006 0402
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorsæt
Hun
Nominel strøm: ‌32 A
Kontakter: 7
Stikhus
Sideindføring
Spændeområde: 17 ... 18.5 mm
Materiale: Polyamid (PA)
Beskyttelsesgrad: IP20
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 93 006 0402
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría 連接器組
  • Serie de capotas/bases Han® ORV3 power
  • Tipo de capota/base 上殼
  • Características
    Para aplicaciones de centros de datos
    First mate - last break
    Contacto PE
Versión
  • Tipo 母頭
  • Número de contactos 7
  • Numero de contactos de potencia 6
  • Contacto PE
  • Versión 邊出線
  • Detalles 請單獨訂購壓接針。
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 32 A
  • Corriente nominal
    32 A @ 4 mm²
    20 A @ AWG 12
  • Voltaje nominal
    ‌ 277 V AC
    ‌ 480 V AC
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Categoría de sobrevoltaje II
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 108 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C
  • Fuerza de inserción ≈ 110 N
  • Fuerza de extracción ≈ 110 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Rango de sujeción 17 ... 18,5 mm
  • Resistencia a las vibraciones
    II 符合 EiA 364-28
    VII 符合 EiA 364-28F
  • Resistencia a los golpes A 符合 EiA 364-27F
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones OCP V1.0
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 50,2 g
  • País de origen EE.UU.
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140446373
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare