Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Número de parte: 09 14 001 0423
Han-Modular ECO hood IP20 (with PE mark)
Han-Modular ECO hood IP20 (with PE mark)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
Con identificación PE (pin 1 = PE)
Tamaño: Modular ECO
Retén engatillable
Entrada superior
1x
Material (carcasa/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 09 14 001 0423
Han-Modular ECO hood IP20 (with PE mark)
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-Modular® ECO
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Descripción de carcasa/base Con identificación PE (pin 1 = PE)
Versión
  • Tamaño Modular ECO
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 3 ... 14,5 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Policarbonato (PC)
  • Color (carcasa/base) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 20 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140019065
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar