Dla kompletnego złącza podane napięcie znamionowe jest maksymalnym poziomem, który może być osiągnięty. W przypadku, gdy zastosowane moduły oferują niższe wartości znamionowe napięcia, wówczas są one obowiązujące. Wyższe wartości znamionowe napięcia w poszczególnych zastosowaniach mogą być zatwierdzone w porozumieniu z firmą HARTING.
Technical characteristics
Stripping length
10 mm Kontakt PE
Tightening torque
1 Nm Śruba PE
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 stan zablokowania