Productos combinables
Productos combinables NEW
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
Part Number: 97 00 000 0410
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Inserts
Crimp termination
Female
Liquid crystal polymer (LCP)
Rated current: ‌0.5 A
Contacts: 8 + shielding
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.25 mm²
Notes
Comparar
Part Number: 97 00 000 0410
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Typ modułu Han® Gigabit moduł
  • Opis modułu Wkład
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 8
  • dalsze kontakty + ekranowanie
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
  • Szczegóły Nieodpowiednie dla obudów wtyczek/gniazd niskiej konstrukcji jak również Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact oraz Han-Modular® Twin.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,08 ... 0,25 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1,4 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 0,5 A
  • Napięcie znamionowe 32 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja styku, ekranowanie ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (ekranowanie) Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar