Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
5
System cables
20
N.º de referencia: 09 14 002 3161
Han M12 module, female
Han M12 module, female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® M12
Módulo sencillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 002 3161
Han M12 module, female
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Gehäuse
83
Rahmen
17
Kontakteinsätze
5
Systemkabel
20
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® M12 module
  • Size of the module Single module
Version
  • Gender Female
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 4 g
  • Country of origin Hong Kong
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184848
  • eCl@ss 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar