Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
5
Número de parte: 09 31 000 6203
Han HsB-SMC-FC-CRT-10 mm² / 8 AWG-Ag
Han HsB-SMC-FC-CRT-10 mm² / 8 AWG-Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto ponchable
Corriente nominal: ≤35 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 10 mm²
AWG 8
Notes
Compare
Número de parte: 09 31 000 6203
Han HsB-SMC-FC-CRT-10 mm² / 8 AWG-Ag
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han® HsB
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor 10 mm²
  • Sección de conductor AWG 8
  • Corriente nominal ≤ 35 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado 9,5 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 2,8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140188068
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® HsB
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare