Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 10 40 271 5401
Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover
Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör setleri
Vidalı kilitleme
Malzeme: Alüminyum döküm, Korozyona dayanıklı
Toz boya kaplı
Koruma derecesi: IP66, IP69, IP68
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 10 40 271 5401
Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category Connector sets
  • Series of hoods/housings Han® HPR HPTC
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for device side
Version
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Details
    O-ring seal must be greased with the enclosed grease before mating.
    The hoods/housings are equipped with a functional earth (FE) connection. Protection against indirect contact must be ensured by suitable measures taken by the user during installation.
Technical characteristics
  • Rated voltage 2,300 V
  • Rated impulse voltage 12 kV
  • Pollution degree 3
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 6 Nm
  • Limiting temperature -55 ... +145 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP69
    IP68
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (O-ring) Silicone
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 218.52 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140192133
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın