Matching Products
Matching Products NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Número de parte: 10 40 291 2119
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 240
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 240

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Juegos de conectores
Corriente nominal: ‌1,400 A
Juego completo
Lado de cable, Con conector glándula integrado
Tamaño: 3
2x M40
Rango de sujeción: 21 ... 26.5 mm
Material: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP69
Notes
Compare
Número de parte: 10 40 291 2119
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 240
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR HPTC
  • Tipo de carcasa/base Juego completo
  • Descripción de carcasa/base
    Lado de cable
    Con conector glándula integrado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Tamaño 3
  • Blindaje Blindaje de 360°
  • Codificación 16 opciones de codificación
  • Number of cable entries 2
  • Entrada de cable 2x M40
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Sección de conductor 240 mm²
  • Corriente nominal ‌ 1.400 A
  • Voltaje nominal 3.600 V
  • Voltaje de choque nominal 20 kV
  • Nivel de contaminación 4
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 25
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Rango de sujeción 21 ... 26,5 mm
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545
    EN 60137
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.500 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • GTIN 5713140189980
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions