Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
38
Contact inserts
1
Cikkszám: 09 14 008 3111
Han Gigabit insert female
Han Gigabit insert female

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Han® Gigabit modul
Csatlakozóbetét
Krimpelhető csatlakoztatás
Anya
Érintkezők: 8 + árnyékolás
Vezető keresztmetszete: 0.09 ... 0.52 mm²
Névleges áramerősség: ‌5 A
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 14 008 3111
Han Gigabit insert female
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
38
Contact inserts
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Modulok
  • Modul típusa Han® Gigabit modul
  • A modul leírása Csatlakozóbetét
  • Tulajdonságok Megfelel a PoE++ változathoz
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Anya
  • Érintkezők száma 8
  • további érintkezők + árnyékolás
  • Részletek
    A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
    Kérjük, az illesztőmodult külön rendelje meg.
    Kérjük, a kábelbilincset vagy a krimpelhető karimát külön rendelje.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,09 ... 0,52 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤1,7 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 0,8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 30 V
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Érintkező-ellenállás, árnyékolás ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (árnyékolás) Présöntött cink, nikkelezve
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP szám 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 30 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140020726
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás