Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 103 0001
Han Ex UL 3A Set
Han Ex UL 3A Set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 3
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 36 103 0001
Han Ex UL 3A Set
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connector sets
  • Series Han A®
  • Series of hoods/housings Han® Ex
Version
  • Termination method Screw termination
  • Size 3 A
  • Number of contacts 3
  • PE contact ja
  • Version gerader Kabeleingang
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Längsbügel
  • Field of application Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
  • Details Ausgelegt nach amerikanischem Standard
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 90 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌0,25 Nm Kontaktschraube M3
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C bis zu +70 °C in T4
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonat (PC)
  • Material (hood/housing) Zink-Druckguss
  • Surface (hood/housing) pulverbeschichtet
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (himmelblau)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Edelstahl
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 111.11 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140189485
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos