Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
2
Número de parte: 97 00 000 1216
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación ponchable
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 12
Tamaño: 3 A
Bloqueo sencillo
Entrada superior
1x M20
Material: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notes
Compare
Número de parte: 97 00 000 1216
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
2
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria Han® Q
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® Ex
  • Element Kompletny zestaw
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 12
  • Kontakt PE Tak
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M20
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Złącza do stref zagrożonych wybuchem
  • Szczegóły
    Prosta aparatura do obwodów iskrobezpiecznych
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Napięcie znamionowe 90 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +85 °C
  • Temperatura otoczenia -20 ... +40 °C T4 조건에서 최대 +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 폴리카보네이트 (PC)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 아연 다이캐스트
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) 분말 코팅방식
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 5015 (하늘색)
  • Materiał (uszczelki) FPM
  • Materiał (blokady) 스테인리스 강
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 본질 안전 회로용 간편 기기
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408