Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
Objednací číslo: 10 36 008 0009
Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20
Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
连接器组
全套
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌5 A
插针: 8
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 10 36 008 0009
Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han D®
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Elemento Juego completo
Versión
  • Método de terminación Terminación Han-Quick Lock®
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 8
  • Versión Entrada en ángulo
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
  • Detalles Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal ‌ 90 V DC
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Stainless steel
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 216 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189560
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte