Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
4
Part Number: 10 36 004 0012
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Jogos de conectores
Conjunto completo
Terminação parafusada
Corrente Nominal: ‌10 A
Contatos: 4
Tamanho: 3 A
Alavanca de trava individual
Entrada superior
1x M20 1x M20
Material: Zinco fundido
Revestido a pó
Grau de proteção: IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918
Notes
Compare
Part Number: 10 36 004 0012
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
4
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Jogos de conectores
  • Série Han A®
  • Linhas de carcaças/bases Han® Ex
  • Elemento Conjunto completo
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 4
  • contato terra Ano
  • Versão Přívod shora
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 1x M20
  • Tipo de trava Jedna zajišťovací páčka
  • Campo de aplicação Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Detalhes Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Tensão Nominal 90 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Torque de aperto ‌0,25 Nm Kontaktní šroub M3
  • Limitação de temperatura -20 ... +85 °C
  • Temperatura Ambiente -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polykarbonát (PC)
  • Material (carcaça/base) Zinkový tlakový odlitek
  • Superfície (carcaça/base) Práškové lakování
  • Cor (carcaça/base) RAL 5015 (nebeská modrá)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Nerezová ocel
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Exceções RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • Status ELV V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Neobsahuje
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Substâncias REACH SVHC Ano
  • Substâncias REACH SVHC Olovo
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Ano
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Olovo
    Nikl
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 160,04 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140189478
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare