Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
4
Spare Part
3
Insertos
272
Part number: 19 41 116 0273
Han-Eco Mod.16-HSM2-M40-glanded
Han-Eco Mod.16-HSM2-M40-glanded

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With integrated cable gland
Size: 16 B
Double locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
2x M40
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 41 116 0273
Han-Eco Mod.16-HSM2-M40-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
272
Product Details
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han-Eco® Modular
  • Type de capot/embase Embase à monter en saillie
  • Description du capot/de l'embase Avec presse-étoupe intégré
Version
  • Taille 16 B
  • Slots pour module 5
  • Version Side entry
  • Nombre d'entrées de câbles 2
  • Sortie de câble 2x M40
  • Type de verrouillage Double locking lever
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Plage de serrage 16 ... 28 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (jet black)
  • Matériau (joint) NBR
  • Couleur (joint) RAL 9005 (jet black)
  • Matériau (verrouillage)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (jet black)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 341,176 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140131378
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare