Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
6
Ricambio
1
Inserti
22
Frames
2
Part number: 19 43 006 0257
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M32-with cover
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M32-with cover

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover
Size: 6 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 006 0257
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M32-with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
6
Ricambio
1
Inserti
22
Frames
2
Product Details
Identificazione
  • Categoria Hoods/Housings
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Eco® B
  • Tipo di custodia Surface mounted housing
  • Descrizione delle custodie With thermo-plastic cover
Versione
  • Taglia 6 B
  • Versione Side entry
  • Uscita cavo metrica 1x M32
  • Tipi di aggancio Single locking lever
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite For use as a connector according to IEC 61984.
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP66
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colore (custodie) RAL 9005 (jet black)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Colore (guarnizione) RAL 9005 (jet black)
  • Materiale (agganci)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colore (aggancio) RAL 9005 (jet black)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Germany
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140177161
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors