Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
Număr articol: 19 43 324 0233
Han-Eco 24B Outd-HSM1-w. DL-M40-glanded
Han-Eco 24B Outd-HSM1-w. DL-M40-glanded

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe suprafață
Cu presetupă integrată
Mărime: 24 B
Levier de blocare dublu
Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
Intrare laterală
1x M40
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): FPM
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 43 324 0233
Han-Eco 24B Outd-HSM1-w. DL-M40-glanded
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Accessories
1
Ricambio
2
Inserti
28
Frames
2
Detalii produs
Identification
  • Category Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Felületszerelt ház
  • Description of hood/housing Integrált tömszelencével
Version
  • Size 24 B
  • Version Oldalsó bevezetés
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Kétkengyeles
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 16 ... 28 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet fekete)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (ezüstszürke)
  • Material (locking)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Colour (locking) RAL 9005 (jet fekete)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS exemptions 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Ólom
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances Ólom
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 364 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140180444
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați