Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
38
Rahmen
2
Parça numarası: 19 43 010 0340
Han-Eco 10B-HBM-with SL
Han-Eco 10B-HBM-with SL

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Makine tipi muhafaza
Boyut: 10 B
Tekli kilitleme kolu
Poliamid (PA), Fiberglas takviyeli
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Poliamid (PA), Fiberglas takviyeli
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 43 010 0340
Han-Eco 10B-HBM-with SL
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Steckpartner
13
Zubehör
4
Ersatzteil
3
Einsätze
38
Rahmen
2
Ürün detayları
Identification
  • Category Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Válaszfalas szerelésű ház
Version
  • Size 10 B
  • Locking type Egykengyeles
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm M4 rögzítőcsavar
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Anyag tulajdonságai
  • Material (hood/housing)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet fekete)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (jet fekete)
  • Material (locking)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Colour (locking) RAL 9005 (jet fekete)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
  • Jóváhagyások CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 110 g
  • Country of origin Németország
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140178199
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın