Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
37
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 010 0330
Han-Eco 10B-HBM/RA-with SL
Han-Eco 10B-HBM/RA-with SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Sin bastidor
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 43 010 0330
Han-Eco 10B-HBM/RA-with SL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
37
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base Sin bastidor
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles Por favor, pida por separado el bastidor 19 43 010 0001.
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) RAL 9005 (jet black)
  • Material (bloqueo)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (jet black)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 87 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140178212
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar