Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
58
Part number: 09 33 010 4739
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block rig
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block rig

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Termineringsblokkonnektor
Terminering af fjederklemme
Hun
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌16 A
Størrelse: 10 B
Kontakter: 10
Ledertværsnit: 0.14 ... 2.5 mm²
Kobberlegering
Forsølvet
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 33 010 4739
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block rig
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
58
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® ES AV
  • Element Termineringsblokkonnektor
  • Specifikation
    Version til højre hånd
    Enkelt kontur (SK)
Version
  • Termineringsmetode Terminering af fjederklemme
  • Køn Hun
  • Størrelse 10 B
  • Antal kontakter 10
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,14 ... 2,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 500 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel strøm i henhold til UL 12 A
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA 12 A
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 4 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 130 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140051263
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare