Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Han® EE module, Han-Quick Lock® termination, Female, Contacts: 8, Conductor cross-section: 0.5 ... 2.5 mm², Rated current: 16 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Copper alloy, Silver plated