Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
21
Combinables
5
Tools
2
Accessories
4
Hoods/Housings
83
Frames
25
Part Number: 09 14 012 3002 XL
Han DD module, crimp male (200 pcs)
Han DD module, crimp male (200 pcs)

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Módulo Han DD®
Módulo individual
Terminação crimpada
Macho
Contatos: 12
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 2.5 mm²
Corrente Nominal: ‌10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
Part Number: 09 14 012 3002 XL
Han DD module, crimp male (200 pcs)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
21
Combinables
5
Tools
2
Accessories
4
Hoods/Housings
83
Frames
25
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han DD ®
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 12
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Diámetro exterior de cable ≤3,9 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Voltaje de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 200
  • Peso neto 9 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140932289
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare