Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
Osa number: 09 21 064 4702
Han D 64 Pos. F Insert Term. Block Left
Han D 64 Pos. F Insert Term. Block Left

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Screw termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 24 B
Contacts: 64
Conductor cross-section: 0.2 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Osa number: 09 21 064 4702
Han D 64 Pos. F Insert Term. Block Left
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
toote detailid
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han D® AV
  • Element Connector klemmenblok
  • Specificatie
    Uitvoering linkshandig
    Enkele contour (SK)
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 24 B
  • Aantal contacten 64
  • PE-contact Ja
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,2 ... 2,5 mm²
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 4 mΩ
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,5 Nm Contactschroef M3
    ‌0,5 Nm Bevestigingsschroeven M3
  • Recommended screw driver PH2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 592,92 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140040861
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare