Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 19 00 000 5188
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm black
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm black

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable gland, M40, Clamping range: 20 ... 26 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653, Wrench size: 53
Notes
Compare
Osanumero: 19 00 000 5188
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® CGM-P
  • Type of accessory Cable gland
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Wrench size 53
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Size M40
  • Clamping range 20 ... 26 mm
  • Width across corners 58.8 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Polyamide (PA)
  • Colour (cable gland) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 768.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39174000
  • GTIN 5713140192935
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare