Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 19 00 000 5192
Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm grey
Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm grey

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable gland, M25, Clamping range: 13 ... 18 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653, Wrench size: 33
Notes
Compare
Varenummer: 19 00 000 5192
Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm grey
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identification
  • Category 附件
  • Series of hoods/housings Han® CGM-P
  • Type of accessory 电缆紧固件
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤5 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
  • Wrench size 33
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Size M25
  • Clamping range 13 ... 18 mm
  • Width across corners 36.5 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(电缆紧固件) RAL 7035 (浅灰色)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • 认证 DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 209.3 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 39174000
  • GTIN 5713140123939
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare