Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
8
Cikkszám: 09 14 007 3101
Han 3/4 Mod - F-c
Han 3/4 Mod - F-c

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Módulo Han ® CD
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 7
Sección de conductor: 0.14 ... 6 mm²
Corriente nominal: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 09 14 007 3101
Han 3/4 Mod - F-c
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
8
Termékleírás
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® CD module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 7
  • Number of signal contacts 4
  • Number of power contacts 3
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 6 mm²
  • Wire outer diameter
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌6.4 mm Stripping length 15 mm and restricted contact removal
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 830 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 830 V
  • Rated impulse voltage (signal) 8 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140020573
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás