Método de terminação
Terminação de soldagem por onda
Gênero
Macho
Número de Pólos
3
contato terra
Yes
Detalhes
Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Detalhes
Este inserto é um conector acessível pelo usuário conforme IEC 61984. Neste caso, a proteção contra o choque elétrico deve ser fornecida pelos métodos de instalação do usuário.
Os insertos do contato não devem ser conectados ou desconectados sob carga elétrica.
Os insertos do contato não devem ser energizados na condição desconectada.
Características técnicas
Espaçador de contato (lado da conexão)
7,62 mm
Corrente Nominal
32 A
Corrente Nominal
A capacidade de corrente depende muito da placa de circuito impresso usada, da seção transversal do condutor usado e da situação de instalação específica.
Tensão nominal condutor-terra
480 V
Tensão nominal condutor-condutor
830 V
Tensão nominal de impulso
6 kV
Grau de poluição
2
Limitação de temperatura
-25 ... +125 °C
-5 ... +65 °C Durante conexão ou desconexão
Ciclos de conexão
≥ 75
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Espessura do PCB
2,2 mm ±10 %
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica (PBC)
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242