myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Combinables
20
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
2
veri yok
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For harsh environmental conditions
19 40 006 1270
Parça numarası: 19 40 006 1270
Han 6HPR-HSM2-SL-M20
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Yüzeye monte muhafaza
Boyut: 6 B
Vidalı kilitleme
Paslanmaz Çelik
Yandan Girişli
2x M20
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm, Korozyona dayanıklı
Toz boya kaplı
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 19 40 006 1270
Han 6HPR-HSM2-SL-M20
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Combinables
20
Accessories
7
備件
1
插蕊
20
Frames
2
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Identification
Category
Hoods / Housings
Series of hoods/housings
Han
®
HPR
Type of hood/housing
Surface mounted housing
Version
Size
6 B
Version
Side entry
Number of cable entries
2
Cable entry
2x M20
Locking type
Screw locking
Field of application
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
Tightening torque (screw locking)
4 Nm
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
For use as a connector according to IEC 61984.
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Material properties
Material (hood/housing)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Surface (hood/housing)
Powder-coated
Colour (hood/housing)
RAL 9005 (jet black)
Material (seal)
NBR
Material (locking)
Stainless steel
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
CE
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
876 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140361096
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Çekçe)
PDF (Korece)
PDF (Japonca)
PDF (İngilizce)
PDF (Danca)
PDF (Fransızca)
PDF (İtalyanca)
PDF (İsveççe)
PDF (Lehçe)
PDF (Hollandaca)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Mühendislik verisi
3D CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
STEP
JT
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm CAD araçları için nötr 3D CAD verileri, CAx mühendislik süreçlerinde HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için kullanalabilir.
Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın