Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
4
N.º de referencia: 19 36 006 1440
Han 6B Ex-Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20
Han 6B Ex-Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 6 B
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 36 006 1440
Han 6B Ex-Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
饰品
2
插芯
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
  • Detalles Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con aislantes Han® Ex!
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C Hasta +70 °C en T4
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 Con prensaestopa
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 200 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140128309
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos