配套产品
配套产品
型号: 20 87 144 3002 100
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 20 87 144 3002 100
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Han® HsB
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    Han® 6 HsB Macho
    Capota
    Entrada lateral
  • Connector 2
    Han® 6 HsB Hembra
    Capota
    Entrada lateral
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 6
  • Core structure 6x AWG 12
Material properties
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.256 g
  • Country of origin EE.UU.
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140261891
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较