Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Accessories
9
Spare Part
1
Inserts
31
Cikkszám: 19 37 048 0448
Han 48M-gg-M40
Han 48M-gg-M40

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Méret: 48 B
Magas kivitel
Egykengyeles
Egyenes kábelbevezetés
1x M40
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Porbevonatos
RAL 9005 (jet fekete)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 37 048 0448
Han 48M-gg-M40
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Accessories
9
Spare Part
1
Inserts
31
Termékleírás
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® M
  • 上殼/底座類型 上殼
  • 高結構
版本
  • 尺寸 48 B
  • 版本 Top entry
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M40
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • 應用領域 Hoods/housings for rough environments
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上殼/底座) Powder-coated
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Nickel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 701.8 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140129030
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás