Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
13
Combinables
2
Tools
1
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
463
Part number: 09 34 003 2602
Han HvE 3 Pos. M Insert Crimp
Han HvE 3 Pos. M Insert Crimp

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Crimpterminering
Male
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌16 A
Størrelse: 10 B
Kontakter: 5
Ledertværsnit: 0.5 ... 4 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 34 003 2602
Han HvE 3 Pos. M Insert Crimp
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
13
Combinables
2
Tools
1
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
463
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han Hv E®
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 10 B
  • Antal kontakter 5
  • Antal effektkontakter 3
  • Antal specialkontakter 2
  • Specifikation for specialkontakter Relækontakt
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,5 ... 4 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 20 ... AWG 12
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 830 V
  • Nominel impulsspænding 8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel spænding i henhold til CSA 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Tilspændingsmoment ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 45,56 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140052970
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare