Adapter, Open bottom, for assembly of bulkhead mounted bulkhead mounted position, Size: 3 A, Top entry, 1x M20, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65, IP68
Notes
Compare
Osanumero: 19 40 703 0900
Han 3HPR Adapter.Ang M20 RoHs conform
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Campo de aplicación
Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Detalles
Utilizando los aislantes de las series Han® Q y Han A®, se debe quitar la junta del aislante. El tornillo de obturación del aislante debe ser sustituido por el tornillo de obturación de la base/capota.
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP68
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (capota/base)
粉体塗装
Color (capota/base)
RAL 9005 (ジェットブラック)
Material (junta)
NBR
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)