Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Accessories
26
Codice prodotto: 09 45 225 1761
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettori
Passa-parete Diritto
Contatti: 4
Taglia: 3 A
Materiale: Plastica
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 225 1761
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
アクセサリ
26
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45 Hybrid
  • Element Panel feed through
  • Specification Straight
Version
  • Size 3 A
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 4
  • Number of power contacts 4
  • Pack contents Please order HIFF insert separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm² Power
  • Conductor cross-section AWG 12 Power
  • Rated current (data) 1.76 A
  • Rated voltage (data)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated current (power) 16 A
  • Rated voltage (power) ‌ 48 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 15 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140224124
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta