Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
2
Artikelnummer: 09 57 308 0501 000
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG  DC

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Kabelsteckverbinder gerade
Kontakte: 11
Tüllengehäuse
Baugröße: 3 A
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 57 308 0501 000
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
2
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45
  • Identification Hybrid
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 3 A
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 11
  • Number of data contacts 8
  • Number of power contacts 3
  • Contact configuration V+, GND, V-
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.08 ... 0.22 mm² Stranded
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28 ... AWG 24 Stranded
  • Rated current (power) 16 A
  • Rated voltage (power) ‌ 300 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 152.133 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85367000
  • GTIN 5713140072527
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 04
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen