Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Protection cover
for bulkhead mounted housings
Size: 34 HPR
Screw locking
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653