Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Accessories
1
Érintkező vezetők
76
Cikkszám: 19 62 003 1445
Han 3EMC-Hood Top Entry-M25
Han 3EMC-Hood Top Entry-M25

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Méret: 3 A
Egykengyeles
Egyenes kábelbevezetés
1x M25
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött cink
Bevonat nélküli
Nem festett
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 62 003 1445
Han 3EMC-Hood Top Entry-M25
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Accessories
1
Érintkező vezetők
76
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® EMC
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
Verzió
  • Méret 3 A
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M25
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak magasabb EMC követelményekhez
  • Csomag tartalma Kérjük, a tömítőcsavart külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44
    IP65 Tömítőcsavarral
    IP67 Tömítőcsavarral
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint 12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Bevonat nélküli
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Nem festett
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 18,75 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140132351
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás