Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
8
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
N.º de referencia: 09 16 028 3001
Han 28DD M-c
Han 28DD M-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 10 A
Contactos: 28
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 16 028 3001
Han 28DD M-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
8
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
70
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han DD®
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño 10 A
  • Número de contactos 28
  • Contacto PE
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Par de apriete ‌1,2 Nm Şurub PE M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Color (aislante) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sustancias REACH SVHC nicht enthalten
  • Sustancias de la California Proposition 65 nicht enthalten
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 29,7 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140163119
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD
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
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar