Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Pièce détachée
3
部品番号: 10 40 124 1001
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
全セット
アングル型
サイズ: 24 HPR VS
ねじロック
ステンレススチール
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト, 耐腐食
粉体塗装
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (シール): NBR
ノート
Compare
部品番号: 10 40 124 1001
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Accessories
2
Spare Part
3
製品詳細
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR VarioShell
  • Type of hood/housing Complete set
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Size 24 HPR VS
  • VarioShell level 1 1x 24 B
  • VarioShell level 2 1x 24 B
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Details Please note the installation manual.
  • Pack contents
    Bulkhead mounted housing
    Mounting cover
    2x Bulkhead mounted housing 24 HPR enlarged
    Fixing screws
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌4 Nm Mounting cover
    ‌12 Nm Fixing screws
    ‌12 Nm PE screw
    ‌10 Nm Bulkhead mounted housing 24 HPR enlarged
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3,870 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175594
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare