Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Spare Part
3
Part number: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Complete set
Angled
Size: 24 HPR VS
Screw locking
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
교체 부품
3
Product Details
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR VarioShell
  • Type kap/behuizing Complete set
  • Beschrijving van kap/behuizing Haaks
Versie
  • Grootte 24 HPR VS
  • VarioShell niveau 1 1x 24 B
  • VarioShell niveau 2 1x 24 B
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
  • Details Let op de installatiehandleiding.
  • Pakketinhoud
    Scheidingswand gemonteerde behuizing
    Montageafdekking
    Bevestigingsschroeven
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌4 Nm Montageafdekking
    ‌12 Nm Bevestigingsschroeven
    ‌12 Nm PE-schroef
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) NBR
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 3 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140175587
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare