Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 40 024 1184
Han 24HPR-PFT housing-M50 inverse
Han 24HPR-PFT housing-M50 inverse

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda przepustu panelowego
do montażu od zewnątrz
Rozmiar: 24 B
Mocowanie śrubowe
Stal nierdzewna
Górne wyprowadzenie kabla
1x M50
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy, Odporne na korozję
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 40 024 1184
Han 24HPR-PFT housing-M50 inverse
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category フードとハウジング
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing パネルフィードスルーハウジング
  • Description of hood/housing 外側取付け用
Version
  • Size 24 B
  • Version トップエントリー
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M50
  • Locking type ねじロック
  • Field of application 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
  • Details 指定された保護等級を実現するには、固定ネジを個別に密封する必要があります。
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Thickness of the panel ≥2 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • Surface (hood/housing) 粉体塗装
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) ステンレススチール
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 825 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140830974
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare