Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Frames
34
N.º de referencia: 09 11 001 2675
CTO. MACHO HC 650A TORNILLO 70-240mm
CTO. MACHO HC 650A TORNILLO 70-240mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌650 A
Sección de conductor: 70 ... 240 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 001 2675
CTO. MACHO HC 650A TORNILLO 70-240mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Frames
34
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® HC Modular
  • Identification 650
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Male
  • Details Please ensure to hold up the contact with a wrench size 24 to apply the tightening torque
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 70 ... 240 mm²
  • Rated current ‌ 650 A
  • Rated voltage 4,000 V
  • Rated impulse voltage 18 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.2 mΩ
  • Tightening torque 16 ... 18 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance Category 1B acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 1B acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (insert)
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 505 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85359000
  • GTIN 5713140016033
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos